• \
  • 9X-3579: 9X-3579 헤드의 마모 링
9X-3579: 9X-3579 헤드의 마모 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-3579: 9X-3579 헤드의 마모 링

    부품 번호: 9X-3579
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 두께(mm): 0
    • 로드 직경(mm): 114.30
    • 외부 직경(mm): 0
    • 자재 설명: 0
    • 전체 길이(mm): 0
    • 직경(mm): 0
    • 폭(mm): 0
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0254mm)(mm): 119.38
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0762mm)(mm): 50.00
    exc
    5230B

    underground mining loaders
    R3000H

    adt
    745 740 735 OEM D300E II 740B 725 740 GC 730C 730 D350E II 735 D250E II D400E II 735C 740C 730C2 EJ 735B

    ttt
    D11T D11R

    lhd
    R3000H

    uat
    AD60

    wheel loaders
    988G

    track type tractors
    D11R

    articulated trucks
    730C2 730DEJLRC 735 735D 740CEJ 730C 735C 745C 725C2 730DEJ 735B 725C 735DLRC 730 730C2EJ 740B 730CEJ 730D 725 730DLRC D250EII 740BEJ D400EII 745D

    wtl
    988H

    large mining products
    5230