• \
  • 9X-3589: 9X-3589 피스톤 실
9X-3589: 9X-3589 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-3589: 9X-3589 피스톤 실

    부품 번호: 9X-3589
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(mm): 115.00
    • 실 모양: 3형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 100.76
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 7.24
    whex
    M316F M315C M315D M317D2 M323F

    ttl
    953K 953D

    wheel excavators
    M317F M315D

    tmh
    TH355B TH360B