• \
  • 9X-3592: 9X-3592 피스톤 실
9X-3592: 9X-3592 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-3592: 9X-3592 피스톤 실

    부품 번호: 9X-3592
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    유형 3

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(mm): 120.00
    • 실 모양: 3형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 105.74
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 7.24
    mex
    308D 307C 308C 307D

    com
    825K 816K 826K

    whex
    M322D M322C M322D MH M323F M316D M315D M320 M322D2 M316C M315C M318F M325C MH M322F M317D2 M318 M324D2 MH M316F

    compactors
    816K 825K

    track type tractors
    D7E D7ELGP D6NXL D5R2XL

    pipe
    587R PL87 587T

    tmh
    TH220B TH340B

    exc
    320C 325F 318D L 320D FM 323D L 320D2 336D L 312B 311D LRR 316E L 319D LN 314C 319D 318B N 330B L 315F LCR 313D2 313D 314D LCR 329D L 315C 320B L 312D 325C 318D2 L 312D L 320E L 318C 320D L 325F LCR 311C 323D LN 322C 315B L 345C L 312C L 325B LN M325D L MH 317 345B 345B II 314D CR M325D MH 323E SA 320D 318B 323F 323E LN 314E LCR 312C 320E 322B L 325D L 320B S 320B 319D L 312E 324D L 323F OEM 315D L 317B L 323F L 323D S 345B L 320B N 312E L 314E CR 317B LN 320E RR 320E LRR 320D2 L M318F 330D L 312B L 325B L 318E L 315 323E L 330C 312 313B 325D 323D SA 323F SA 320E LN 323D 317 N 323F LN 314F CR 319C 313D2 LGP 320D FM RR

    ttt
    D6N LGP D5R2 D5R XL D7E D6N XL D6K D6N D7E LGP D6K LGP D6K XL D5R LGP

    wts
    613G

    wtt
    824K 814K 8A4K

    mh
    MH3024 MH3026 M325D MH M325D L MH

    wheel dozers
    824K

    wheel excavators
    M316F