9X-3595: 9X-3595 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-3595: 9X-3595 피스톤 실

    부품 번호: 9X-3595
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(in): 5.12
    • 보어 직경(mm): 130.00
    • 실 모양: 3형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.003인치)(in): 4.56
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 115.74
    • 홈 폭 - A(+/- 0.002인치)(in): 0.29
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 7.24
    telehandler
    TH330B

    material handler
    MH3022 MH3024 M325D MH M325D L MH

    track-type tractor
    D6R XL D7E D6R D7E LGP D6R LGP D6R STD

    wheel tractor-scraper
    613G

    wheeled excavator
    M312 M320 M320F M318D MH M314F M318D M320D2 M318C MH M325C MH M313C M322D2 MH M315D2 M318C M313D

    wheel-type loader
    982M 938H 980M

    track-type loader
    973D 973

    forest products
    TK721 2391 TK711 552 1090 1190T 2491 1190 TK732 2590 522B 1290T 551 TK751 521B TK722 541 552 2 TK752 511 532 1390 322C 2390 2290 522 541 2 521 TK741

    wheel-type skidder
    535C 545D 525C 545C 555D

    excavator
    325C FM 320B L 320-A 320C 330 L 314D LCR 314D CR 320 L 345B 325-A L 322C 5080 322C FM M325D L MH 325-A LN 325-A 325C 314E LCR 345B L 319D L 318B N 330-A L 314F CR 319D LN 330-A 330-A L 325 L 318C 365B L M317F 350-A L 345B II 330C 365B 322 L 318B 374F L 320N 319D 350-A 320B 374D L 365B II 322B LN 330B L M315F 325-A FM L 325B L 322-A LN 322N 322-A L 322-A N