9X-3598: 9X-3598 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-3598: 9X-3598 피스톤 실

    부품 번호: 9X-3598
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(in): 5.51
    • 보어 직경(mm): 140.00
    • 실 모양: 3형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.003인치)(in): 4.75
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 120.62
    • 홈 폭 - A(+/- 0.002인치)(in): 0.38
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 9.63
    telehandler
    TH580B TH560B TH460B

    material handler
    M325D L MH MH3024 M325D MH MH3026

    track-type tractor
    D7E D7E LGP D10T2

    wheel tractor-scraper
    637K 623K LRC 631K 621K 627H 623H 623K 621H 627K LRC

    wheeled excavator
    M320 M325C MH M322D M316D M315C M318F M322C M323F M322D MH M322D2 M316C M315D M315 M324D2 MH M322F M316F M317D2 M325B

    wheel-type loader
    938H 950M 950K 950L 962L 950M Z 980K 962M Z

    wheel dozer
    824K 834K

    track-type loader
    953K 953D

    forest products
    541 2 552 TK741 1390 552 2 551 TK1051 TK751 322C 522B 521B TK752 541 2590

    track-type skidder
    527 517

    excavator
    312B L 324D LN 320C 323D LN 325B L 318E L 320B L 345B II 325D 314D LCR 320B 320-A N 317B LN 320 L 325D L 322 L 324D 315D L 313F L 325D FM 324D L 323D L 322-A N 320D2 322 LN 315F LCR 329D LN 365B 322C FM 385B 322C 320D FM 315B L 320N 312B 385C 312D 312C 330D MH M325D MH 324D FM 320B S 329D L 325C FM 315C 320-A L 320-A 365C 311D LRR 325C 317B L 330C M318F 365B L 336D LN 329D 316F L