9X-3607: 9X-3607 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-3607: 9X-3607 피스톤 실

    부품 번호: 9X-3607
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 보어 직경(in): 6.69
    • 보어 직경(mm): 170.00
    • 실 모양: 3형
    • 홈 직경 - B(+/- 0.003인치)(in): 5.93
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 150.62
    • 홈 폭 - A(+/- 0.002인치)(in): 0.38
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 9.63
    material handler
    MH3026 MH3024

    wheel tractor-scraper
    637K 631K

    wheeled excavator
    M320 M322D MH M322C M325B W345C MH M322F M324D2 MH M322D2 M322D M330D W330B W345B II

    wheel-type loader
    972M 966M XE 966K XE 950M 966L 966K 980K HLG 972M XE 966H 962M 966M 980M 962K 972L 980L 962

    wheel dozer
    834G 834K 834H

    forest products
    322C TK1051 345C

    excavator
    336E L 330C 325C 322B LN 349E L VG 336D 349D2 336D L 345B II 330D L 324E LN 330-A 345C 345C L 325D L 325 L 325B L 345B 330B L 336E LNH 324D 330C L 330-A L 322C FM 349D L 329D L 330-A L 349E L 322-A LN 340D2 L 322 L 336D2 322B L 325D 330C FM 324D LN 336D2 L 330 L 350-A 345D L 329D LN 325B LN 330D FM 330D 349D2 L 326F 324D FM LL 336D LN 385C 349D 345B L 325-A 328D LCR 322-A N 340D L 568 FM LL 324D L 322C 350-A L 336E LH

    earthmoving compactor
    836H 836G