9X-6014: 9X-6014 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-6014: 9X-6014 실

    부품 번호: 9X-6014
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 자재: CR - 클로로프렌 확장 고무
    • 자재 설명: CR 확장(폐쇄형 셀) 고무는 오일 저항과 뛰어난 내후성이 필요한 패드와 정적 실에 사용됩니다.
    • 접착제: 아니요
    • 횡단면 두께(in): 6.3
    • 횡단면 두께(mm): 160
    • 횡단면 폭(in): 6.3
    • 횡단면 폭(mm): 160
    track-type tractor
    5S D5C III D4H III D4H D5H D3C III D4C III 5P 5A 55 4S 4A D4H XL 4P 5 4 54 D5H XL

    wheel-type loader
    960F 950F II

    track-type loader
    939 933 933C

    track-type skidder
    527 54H 517 D5HTSK II 4P D4HTSK III D4HTSK II

    excavator
    307-A