9X-7269: 9X-7269 피스톤 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7269: 9X-7269 피스톤 실

    부품 번호: 9X-7269
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    피스 실, 피스톤 링 및 실린더 로드 끝와 cap 끝 사이 오일 이송 방지 하는 확장, 이루어져 있습니다. 피스톤 실 나일론 압력 3000psi (20,670 kpa) 보다 나중에 적용할 수 있는 테플론으로 일반적으로 이루어집니다. 다양 한 모양의 expander nitrile을 있습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 무게(kg): 0
    • 보어 직경(mm): 114.30
    • 실 모양: 3형
    • 외부 직경(mm): 0
    • 홈 직경 - B(+/- 0.0762mm)(mm): 97.41
    • 홈 폭 - A(+/- 0.0508mm)(mm): 6.40
    com
    825H 826G II 826H 825G II 825G 825K

    wheel tractor scrapers
    615CII

    bhl
    416B 416C 428C 420D 416F2 424D 438C 428D 438D 416D 416E 432D 442D 428B

    track loaders
    963D

    it
    IT38G II

    wktl


    ttl
    963K 939C

    compactors
    826K 825K 826G 826GII 825GII

    track type tractors
    D8RLRC D8RII D6MLGP D5HIIXL D6NLGP D6NXL

    articulated trucks
    725C 725 725C2 D400E 740B 735 D250EII D400EII 740BEJ 745D

    tmh
    TH350B

    wtl
    924K 980G 938K 962M 950K 950M 962K 930K 924F

    adt
    735 OEM 740 GC 745C 725 D250E II D400E II 745 740 735C 735 735B D350E 740B D350E II 740C

    ttt
    D8N D6N LGP D8R D6N D8R II D8T D5R XL D6M D5H D6N XL D5R LGP D5R2 D5H XL

    skidders
    527CA D5TSKHII 527GR

    wts
    615C 611 615C II

    wtt
    834K 824K 824H 824G II 834H

    backhoe loaders
    416EST

    tskd
    527 D5HTSK II

    wheel loaders
    924F IT38G IT38H 980F IT38F 962M 980FII

    wheel dozers
    834G 824G 824GII