9X-7273: 9X-7273 링 백업
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7273: 9X-7273 링 백업

    부품 번호: 9X-7273
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 167.3
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 우레탄 고무
    • 자재 설명: 우레탄 고무는 마모와 절단 저항이 뛰어나며 적당한 온도에서 석유계 윤활유 및 유압 유체에 적합합니다. 수용성 유체와 함께 사용하지 마십시오.
    • 횡단면 높이(mm): 4.6
    • 횡단면 폭(mm): 1.5
    ttt
    D11R D11N

    wheel loaders
    966G 980H 972G II 966G II 980G II 980G 972G 966GII 980GII 972GII

    track excavators
    245BII

    wtl
    966G 980H 972G II 966G II 980G II 980G 972G 966GII 980GII 972GII