9X-7333: 9X-7333 압력에와 퍼 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7333: 9X-7333 압력에와 퍼 실

    부품 번호: 9X-7333
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    입력 하는 시스템에서 외부의 오염 물질을 방지할 수 있습니다. 단일-립 (해당 립은 예상 하는 가장자리 또는 가장자리는 실의)와 퍼 로드를 깨끗 한 것을 취소 하는 대로 합니다. 더블 립와이 퍼 로드를 깨끗 한 것을 취소 하 고 오일, 실의 요소를 제거 하 "수 양" (성형 누출)입니다. 더블 립와이 퍼 베어링 된으로 제자리에 확보 합니다. 이러한 우 레 탄의와 퍼는 강도 높이기 위해 금속 넣어진 있습니다. 그들은 종종 라고도 "통조림" 와 퍼를 (금속 넣어진) 또는 "J" 와 퍼 (금속 자주 형성 하는 "J" 형태는 횡단면에서 볼 때)입니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 7.00
    • 실 모양: A형 - 싱글 립 와이퍼
    • 외부 직경 - B(in): 0.55
    • 자재: URE
    • 폭 - A(+/- 0.02인치)(in): 8.00
    underground articulated truck
    AD45B AD55B AE40 AE40 II AD60 AD55 AD45 AD40

    off-highway truck
    769C 773G OEM 772G 770G 773E 771C 775G LRC 772G OEM 769D 773G 775D 773B 770G OEM 771D 772B 775B 775E 69D 768C 773D 775F 773F 775G OEM 775G 770 772 773G LRC