• \
  • 9X-7409: 9X-7409 실-O-링
9X-7409: 9X-7409 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7409: 9X-7409 실-O-링

    부품 번호: 9X-7409
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 0.43
    • 대시 크기(in): 13
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    marine products
    3508 3512 3516

    paving compactor
    CS-433E CP-433E CS-423E

    engine - generator set
    3516

    wheel-type loader
    994 992G 910G 966G 980G 972G

    engine - industrial
    3516 G3512 3512 3508 G3508 G3516

    track type tractors
    D10R D6RII D6RLGP D6RIIXL

    off-highway truck
    770G 776C 775G 770G OEM 777G 773G OEM 772G 773G LRC 775G OEM 772G OEM 773G 775G LRC 777C

    asphalt paver
    BG-240C AP-900B

    track-type tractor
    D6R II D6R D9R

    road reclaimer
    RM-500 RM-300

    off highway trucks
    777G 772G 770G 772GOEM 772GLRC 777B

    wheel loaders
    950G 992G 962G 988G 938F

    excavator
    5110B