• \
  • 9X-7450: 9X-7450 U-cup 로드 실
9X-7450: 9X-7450 U-cup 로드 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7450: 9X-7450 U-cup 로드 실

    부품 번호: 9X-7450
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    형태 실: 유형 D

    Caterpillar는 더 이상 사용 하 여 번째 포장 교체 하도록 설계 되었습니다. 이러한 어셈블리를 원래 번째 포장 홈을 채우는 데 공백을 U-cup 로드 실 결합 되어 있습니다. U-cup 실 어셈블리와 번째 포장 모두에 동일한 직무 별 밀폐 사양을 충족 시키기 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 177.80
    • 실 모양: D형
    • 외부 직경 - B(+ 0.002인치, -0.000인치)(mm): 195.02
    • 자재: URE
    • 폭 - A(+ 0.015인치, -0.000인치)(mm): 10.50
    oht
    773B 775E 771D 773D 769D 775D 771C 775B 773E 769C