9X-7517: 9X-7517 실리콘 고무 O 링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7517: 9X-7517 실리콘 고무 O 링

    부품 번호: 9X-7517
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.13
    • 내부 직경(mm): 28.6
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(in): 0.22
    • 횡단면 높이(mm): 5.7
    • 횡단면 폭(in): 0.34
    • 횡단면 폭(mm): 8.6
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.