9X-7533: 9X-7533 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7533: 9X-7533 실

    부품 번호: 9X-7533
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.3
    • 내부 직경(mm): 33
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(in): 0.32
    • 횡단면 높이(mm): 8
    • 횡단면 폭(in): 0.43
    • 횡단면 폭(mm): 10.9
    engine - truck
    G3306