9X-7536: 9X-7536 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7536: 9X-7536 실

    부품 번호: 9X-7536
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 2.36
    • 내부 직경(mm): 59.9
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(in): 0.32
    • 횡단면 높이(mm): 8
    • 횡단면 폭(in): 0.43
    • 횡단면 폭(mm): 10.9
    asphalt paver
    AP-1000D BG-260C BG-260D AP-800C BG-2455D BG-230 BG-230D BG-240C AP-1000B BG-225B AP-1055D BG-210B AP-900B AP-800D

    engine - generator set
    3608 3612 3606 3616 G3406

    engine - industrial
    G3406 G3606 G3608 G3616 G3612 G3606B