9X-7537: 9X-7537 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7537: 9X-7537 실

    부품 번호: 9X-7537
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • : 0
    • 내부 직경(in): 3.48
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(in): 0.6
    • 횡단면 폭(in): 0.58
    3500
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    marine products
    3616 3508B 3516B 3512C 3612 3512B C280-16 G3512E

    engine - generator set
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    petroleum products
    3512C 3512B 3516B 3508B CX48-P2300 G3512E 3512 3516 3508 G3516 3508C 3516C TH48-E70 TH48-E80

    engine - industrial
    3512 3508B 3516C 3516 SPT343 3512C 3508 3516B 3512B 3512E G3408 G3508 3508C G3516 G3512 G3512H G3412 G3512E SPF343