9X-7538: 9X-7538 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7538: 9X-7538 실

    부품 번호: 9X-7538
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 4.01
    • 내부 직경(mm): 101.9
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 전체 길이(mm): 0
    • 전체 폭(mm): 0
    • 횡단면 높이(in): 0.6
    • 횡단면 높이(mm): 15.1
    • 횡단면 폭(in): 0.58
    • 횡단면 폭(mm): 14.7
    generator
    SR4

    engine - generator set
    G3520E G3516C G3516 G3520C G3520H G3512E

    engine - industrial
    3408 3412 3408B G3516 G3516C G3406