9X-7540: 9X-7540 실
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7540: 9X-7540 실

    부품 번호: 9X-7540
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 5.53
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 높이(in): 0.86
    • 횡단면 폭(in): 0.56
    meng
    3616 3516B 3512B 3512C 3612 3608 3508B 3606

    petr
    3512C 3512 TH48-E70 3512B 3516C 3516B TH48-E80 3516 CX48-P2300

    ieng
    3516B G3612 G3508 3508 3508C G3516 G3508J 3508B 3512C 3512E G3512 3516 G3516J 3512 G3516B G3508B G3616 G3520B G3608 G3606B G3520J 3512B G3512B G3606 3516C

    epg
    3512 G3516 3516 3508B 3508 G3508