• \
  • 9X-7712: 9X-7712 실-O-링
9X-7712: 9X-7712 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7712: 9X-7712 실-O-링

    부품 번호: 9X-7712
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(mm): 29.7
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 직경(mm): 3
    comb
    460 470 465

    whex
    M325C MH M330D

    uat
    AD30

    fp
    580B 570B 322C

    ttl
    963C 953C

    track type tractors
    D5NXL D6NLGP

    track excavators
    324D 330D 330CLN 330CL 325CL 324DL 330DL 325DLN 325CMH 330DLOEM

    articulated trucks
    D400EII D350EII

    comp
    PF-290B PS-360B CB-634C CB-534B CB-535B CS-323C PS-150B CP-323C PS-200B CB-534C

    wtl
    950H 938G II 950G II 924GZ 962G II 924G 962H 962K

    underground articulated trucks
    AD30

    adt
    740 D250E II 735B 740B D300E II D400E II 725 730 735 735 OEM D350E II

    meng
    3516B 3512C 3516C 3512E C280-12 C7 3516E 3126B C280-8 3512B

    ttt
    D5N D6N D6R III

    ieng
    G3508B G3512B SPP101 G3516 3512C G3508 G3520B G3508J G3512 G3520J 3508C G3516B 3126B 3512E C7 SPF743 G3516J 3126

    mg
    120H 135H 140M

    oht
    797F 795F XQ 795F AC 785G 793F CMD 794 AC 789D 797B 793F OEM 793D 793F XQ 785D 793F AC 793F

    rrss
    RM-350B

    3500
    G3512 G3516 G3508 C175-16

    cold
    PM-102

    est
    30/30 DEUCE

    teng
    3126E 3126 C7 3116 3126B

    it
    IT62G II IT62G IT38G II IT62H

    motor graders
    140G

    pipe
    561N

    ap
    BG-260C AP-1000 AP-1000B AP-755

    exc
    325C 330D MH 330D FM 322C 330D L 325C FM 328D LCR 330C L M325D MH 325D 330C 325D L 324D 330D 324D L 324D LN 329D L 330D LN 330C FM M325D L MH 325C L 336D L 322C FM 330C LN 330C MH

    petr
    TH48-E70 TH48-E80 3516C 2016 CX48-P2300 3126B 3512E 3512C

    forestry excavators
    322CFMLGP

    off highway trucks
    793F 797 793FXQ MT5300DAC

    wheel loaders
    950H IT62G 962H 962G 938GII IT38G 950GII

    epg
    G3516 3516C 3126B G3516B