• \
  • 9X-7735: 9X-7735 실-O-링
9X-7735: 9X-7735 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-7735: 9X-7735 실-O-링

    부품 번호: 9X-7735
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 내부 직경(in): 1.42
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 횡단면 직경(in): 0.1
    marine products
    3512B 3508 3508B 3516B 3512 3516 3516C

    3500
    3512B 3516B 3512

    engine - generator set
    3512B 3508 3508B 3516B 3512 3516 3516C

    wheel-type loader
    992G 980F II 980G II 994D

    engine - industrial
    SPS343 3512B 3516B 3508B SPF343 3412 SPT343

    track type tractors
    D8N D11R D11N D8RII D8RLRC

    compactors
    826G

    motor graders
    12H

    off-highway truck
    793C 785 777C 776C 797 793B 777B 785C 785B 789C 784B 777D 776D 777

    engine - truck
    3406C 3406B

    vees 27 to 32 liter
    3412C

    track-type tractor
    D11R D11N D8R D8R II D8N

    wheel dozer
    824G 854G

    petroleum products
    3512B TH48-E80

    off highway trucks
    777D 797B 789B 784C 776D

    excavator
    5230 5230B 5130B 5130

    wheel loaders
    980C 980F 980G 980FII 980GII

    wheel dozers
    854G

    earthmoving compactor
    826C 825G