9X-7737: 9X-7737 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 놓아 확대/축소
기타 보기

    9X-7737: 9X-7737 실-O-링

    SKU:9X-7737
    $1

    요청 목록에 추가

    • 자재: FKM - 플루오로일래스토머
    • 도장: PTFE - 폴리테트라플루오로에틸렌
    • 자재 설명: FKM은 공기, 엔진 오일, 디젤 연료, 유압 오일 및 자동 변속기 유체 및 바이오디젤을 포함한 대부분의 응용 범위에서 아주 뛰어난 성능을 선보입니다. 대부분의 FKM 조성은 냉각수/요소와 함께 사용해서는 안 됩니다. FKM은 고온에서 효과적이며 마모 및 절단 저항이 훌륭합니다.
    • 내부 직경(mm): 15.6
    • 내부 직경(in): 0.61
    • 횡단면 직경(in): 0.07
    • 횡단면 직경(mm): 1.8
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 대시 크기(in): 16
    • : 0
    • : 0