9X-8887: 9X-8887 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-8887: 9X-8887 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 9X-8887
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 1.25
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 3
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.58
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.13
    3500
    G3512H G3516C G3516 3516B 3512C G3520C 3508B 3516 3512 G3508 3512B G3512 G3520E 3516CHD 3512BHD 3516BHD G3516H G3520 3512H 3508 G3516B

    earthmoving compactor
    815F 815B

    wheel-type loader
    966M XE 972K 928HZ 928F 972M 992G 928G 938G 980M 924F 966M 928H 938F 930H 938G II 966K 950K 994H 950M 918F 962M 994 994D 994F 962K 980K

    off highway trucks
    789D 785C 797 777D 789C 789DXQ MT4400DAC 785DOEM

    petroleum products
    CX35-P800 3512C CX48-P2300 3512B C15 C18 3512 3508B 3508C 3516B CX31-P600 3516C 3516 TH35-E81 TH48-E70 CX31-C15I TH48-E80 TH35-C15I

    engine - generator set
    3612 3616 3608 C280-12 G3516E 3516B G3512 PMG3516 3512B 3516C 3516 G3512E 3508B 3412 G3516C 3508 G3520H PM3512 3456 3512C G3520C PM3516 3512 3516E G3520E PM3508 3412C G3516B G3516 G3516H XQC1200 G3520B XQC1600 3508C G3508 PP3516

    off-highway truck
    MT4400D AC 797B 777D 789D 777 793D 776C 793C 785D 784B 785C 785 789 777B 784C 789B 793B 777C 776D 777F 785B

    engine - industrial
    C-12 G3516 G3512 3512E 3512C 3512B 3516C 3516B SPT343 PMG3516 C18 3508B 3512 3516E 3508 G3612 G3616 G3608 G3508 G3520B G3512B G3516E G3606B G3606 3508C G3516B 3516 G3520J C-15 3412E G3516C SPS343 G3408 C15 G3508J G3512E G3508B G3516J G3412 3406 C-16 SPF343C SPF343

    work tool
    BLADE

    motor grader
    143H 160H 140H ES 140H NA 140G 120G 12H 163H NA 160H ES 12H NA 130G 140H 160H NA 120H 135H 12G 163H 12H ES 135H NA 120H NA 160G 120H ES

    motor graders
    140HNA 12HNA

    wheel dozer
    854G

    excavator
    235D 5130B 245D

    integrated toolcarrier
    IT38G II IT28F IT28G IT38F IT38G IT18F IT24F

    wheel tractor-scraper
    613C II 613G 633E 613C

    track-type tractor
    D11N D11T D11R D6G SR D6F SR D6E

    expanded mining products
    MD6540C

    oem solutions
    CAT WDS