9X-8891: 9X-8891 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-8891: Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 9X-8891
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 0.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 2 3/4
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.67
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.31
    engine - industrial
    3406E

    track-type tractor
    D11R