9X-8898: 9X-8898 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-8898: 9X-8898 Hex 헤드 볼트, 인산 및 코팅 하는 오일

    부품 번호: 9X-8898
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    인치

    Cat 볼트와 일치 하는 와셔를 강화 하 고 일관 되 게 높은 클램프 부하를 생산 하는 일치 시스템을 형성 하는 너트

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 그립 길이 - 2(in): 2.75
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 나사산 크기(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 마감: 인산염 및 오일 코팅
    • 볼트 유형: 육각 헤드 볼트
    • 볼트 크기(in): 1
    • 총 볼트 길이 - 3(in): 5
    • 헤드 높이 - 4(in): 0.71
    • 헤드 폭 - 5(in): 1.50
    asphalt paver
    8-16B BG-230D BG-2455D AP-1000D AP-800D AP-655C 10-20B BG-260D AP-1055D

    track-type tractor
    D7R D7G2 D11R

    pipelayer
    583T PL87 587T 587R 583R PL83

    motor grader
    140H 12H 135H 120H 140K

    wheel-type loader
    990 II 992K 990H 992G 988B

    wheel dozer
    854K 834B 844H 834S 854G 844 834U

    earthmoving compactor
    836