9X-9720: 9X-9720 프리미엄 고출력, 건식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-9720: 9X-9720 프리미엄 고출력, 건식, 시동 배터리

    부품 번호: 9X-9720
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고장률 낮음, SAE 포스트, 하이브리드 구조

    Cat 배터리는 업계 최고 수준의 Caterpillar 사양에 맞춰 제작됩니다. 경쟁업체의 브랜드와 달리 Cat 배터리는 Cat 장비의 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 140
    • CA: 1,200
    • 그룹 크기: 4D
    • 그리드 유형: 하이브리드 구조
    • 길이(mm): 527
    • 단자: SAE 포스트
    • 배터리 유형: 건식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 트럭, 농업용, 산업용
    • 저장 용량(분): 275
    • 전압(볼트): 12
    • 정비 유형: 정비률 낮음
    • 채워야 할 공칭 산(L): 15
    • 채워야 할 공칭 산(qt): 15.9
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 1,000
    • 폭(mm): 218
    3300
    G3306 3304B 3306B G3306B 3306

    7 to 9 liter
    C9 C7 C-9

    asphalt pavers
    AP-1000

    3500
    G3520B 3516CHD 3516 G3516B G3516 3516BHD G3520C 3516B 3516C G3520E 3512C 3512E 3512B 3512CHD G3508 3512 3508B 3512BHD 3508 G3516E G3520 G3516H G3512 G3516C 3508C 3516E G3512E G3520H G3512H G3508B

    transmission
    CX31 CX48 TH48 TH31 TH35 CX31 DB CX35

    10 to 13 liter
    C13 C-12 3196 3176C C-10 C11 3176B C12

    track loaders
    973CLGP 963LGP

    motor graders
    140HNA 143H 12HNA 14H 120HNA 163H 140G 160HNA

    track excavators
    350L 350

    track type tractors
    D6HIIXL D6HIIXR D7R D7RLGP D6MXL D6MLGP D7RII D6HLGP D7RIILGP D6H

    compactors
    816F 815B 815F

    articulated trucks
    735 740EJ D400EII 740 735OEM 740OEM D350EII

    vees 27 to 32 liter
    C32 3412C 3408C 3408E C27 G3408 G3412 G3412C G3408B 3408A

    pipelayers
    572R 589

    3116/3208
    3208

    15 to 18 liter
    C15 3406C G3406 C18 3406E 3456 3406B C-15 C-16

    skidders
    527GR 527CA

    petroleum products
    C18

    wheel loaders
    966FII 970F 960F 950F 950FII 980FII

    wheel dozers
    814F

    stabilizers/reclaimers
    RM-350B

    wheel excavators
    M325DMH