9X-9730: 9X-9730 프리미엄 고출력, 건식, 시동 배터리
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9X-9730: 9X-9730 프리미엄 고출력, 건식, 시동 배터리

    부품 번호: 9X-9730
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    고장률 낮음, SAE 포스트, 하이브리드 구조

    Cat 배터리는 업계 최고 수준의 Caterpillar 사양에 맞춰 제작됩니다. 경쟁업체의 브랜드와 달리 Cat 배터리는 Cat 장비의 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • AMP 시간 용량, 20시간 기준: 190
    • CA: 1560
    • 그룹 크기: 4D
    • 그리드 유형: 하이브리드 구조
    • 길이(mm): 527
    • 단자: SAE 포스트
    • 배터리 유형: 건식
    • 신청: 시동
    • 장비 유형: 트럭, 농업용, 산업용
    • 저장 용량(분): 400
    • 전압(볼트): 12
    • 정비 유형: 정비률 낮음
    • 채워야 할 공칭 산(L): 14
    • 채워야 할 공칭 산(qt): 14.8
    • 콜드 크랭킹 앰프(CCA): 1,300
    • 폭(mm): 218
    3300
    3306 3306B

    cold planers
    PM-465

    7 to 9 liter
    C9 C7 C-9

    3500
    G3520C 3516CHD 3512BHD 3516 G3520E 3512CHD 3508C 3516B G3516E 3512C 3516BHD G3516 G3516B G3520B G3512E G3516C 3512B G3508 G3520H G3512 3516E 3516C 3512E 3508 G3520 3512 3508B G3512H G3508B G3516H

    wheel tractor scrapers
    657E 657EPP

    transmission
    CX48 TH48 CX31 TH31 CX35 TH35 CX31 DB

    10 to 13 liter
    C13 C11 C-12 3176C 3176B C12 3196 C-10

    track excavators
    345BL 320BL 320B 385B 330BL 5090B 320BLN 330BLN 330B 375L 330CL 325BLN 320BS 365BMH 320BN 385BL 365BLU 365BL 5080 330C 325B 365B 375 325BL 365BIIL 330CLN

    track type tractors
    D7RII D10R D11R D7E D7ELGP D9R D9RLRC D7RIILGP D11RCD D7RIIXR

    motor graders
    16H

    large mining products
    5130B 5110BMH 5110BL 5110BME 5130

    underground articulated trucks
    AD45B AD30 AD55

    defense and federal products
    DEUCE 30/30

    pipelayers
    589 572RII

    vees 27 to 32 liter
    C32 G3412 3412C C27 3412E 3408A 3408E G3408C 3408C G3408 G3408B 3412 G3412C 3412D

    underground mining loaders
    R2900G

    15 to 18 liter
    C18 C15 3406C 3456 C-15 3406E C-16 G3406

    skidders
    528B 530B

    petroleum products
    C18

    off highway trucks
    772GOEMLRC 773ELRC 773DLRC 777D 770GOEMLRC 773D 775D 777DLRC 772GLRC 776D 773E 775E 770GLRC 777

    wheel loaders
    980FII 990 992G 980F

    wheel dozers
    844 854G

    cg137-12
    CG137-12

    wheel excavators
    M325DMH