9Y-0546: 9Y 0546
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9Y-0546: 9Y 0546

    부품 번호: 9Y-0546
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 플랜지

    자세히 설명 하면:

    • 플랜지에는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 79.76
    • 길이(인치): 3.14
    • 높이(in): 1.66
    • 높이(mm): 42.16
    • 폭(mm): 58.67
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    paving compactor
    CP-553 CS-551 CB-614 CS-553 PS-500

    engine - generator set
    3208

    forest products
    227

    engine - industrial
    3208

    excavator
    225D 231D

    engine - truck
    3208