9Y-4973: 9Y 4973
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9Y-4973: 9Y 4973

    부품 번호: 9Y-4973
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    로커 암 분사 조정 나사

    자세히 설명 하면:

    • 나사는 중요 한의 구성 요소는 열기 및 닫기 하는 연료 및에 어 수 있도록 하 여 연 소실에서의 효과 배기 밸브 로커 암,


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 95.25
    • 길이(인치): 3.75
    • 높이(in): 0.62
    • 높이(mm): 15.75
    • 폭(mm): 69.85
    telehandler
    RT100 RT80

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C 613C II

    paving compactor
    CS-533 CS-563 CB-434 CB-634 CS-531 CS-531D CS-573C CP-563 CS-563D CP-533C CS-573 CS-583 CS-533D CS-531C CS-563C CP-533 CS-533C CS-583C CS-573D CP-563D CP-533D CB-634C CP-563C CS-583D CB-634D

    engine - generator set
    3116 3114

    motor grader
    120H NA 120H 135H 120H ES 135H NA

    forest products
    TK371 TK380 TK370 574 TK381 580 539 550 533 543 570

    wheel-type loader
    950G 928G 924F 938F 910E 950F II 928F 950F 962G 918F 938G 960F 910F

    wheel-type skidder
    535B 525B

    engine - industrial
    3114 3116 3126

    articulated dump truck
    D250D D20D

    engine - truck
    3116 3114

    challenger
    45 55 35

    asphalt paver
    AP-1000B AP-1050 AP-1050B BG-260C AP-1055B BG-2455C BG-240C BG-245C AP-1000 AP-900B

    integrated toolcarrier
    IT28F IT38F IT18F IT38G IT28G IT14B IT12B IT24F IT62G IT14F

    track-type tractor
    D6M D5M

    wheeled excavator
    M320 M318 M325B

    engine - machine
    3116

    track-type loader
    953B 953C 963C 963B

    excavator
    325-A FM L 320N 325-A L 325 L 322 LN EL240B 320 L 224B 213B 325-A 320B S 214B 322B LN 320-A 325B L 214B FT 320-A L 325 LN 325B E240C E240B EL240C 322 L E110B 212B 322C FM E120B E200B 322-A L 320B N 322C