9Y-8076: 9Y 8076
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9Y-8076: 9Y 8076

    부품 번호: 9Y-8076
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    오일 펌프 샤프트

    자세히 설명 하면:

    • 샤프트는 중요 한의 구성 요소는 회전 하는 베어링, 피스톤 및 엔진의 캠 하는 엔진 오일 순환 하는 오일 펌프


    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(mm): 155
    • 높이(mm): 66.1
    • 폭(mm): 66.1
    wheel tractor-scraper
    621H 627H 621K 627K LRC

    pipelayer
    572R II

    engine - generator set
    C13 C-12 C13GENSET

    underground articulated truck
    AD22

    motor grader
    14H 143H 16M 16M3 140H 160H 14M 163H 14M-3 16H 18M3

    forest products
    349D L 349D2 345B L 349D2 L 345D L 345B II MH 345B II 345B 345C L 345C MH 345C 349D 365B 365B II TK1051

    wheel-type loader
    966G II 972H 972G II 966H 980F 980C

    engine - industrial
    3176C C-12 SBF214 C13 3196 C11 CPT372 C-10 3176B SUF557

    expanded mining products
    MD5125 MD5150C

    articulated dump truck
    730 725 730C2 EJ 730C 730C2

    engine - truck
    C13 C-12 C-10 3176 3176B C11

    challenger
    75D MT865 75E 95E 75C 65E MT855 MT845 MTC865 MTC855 85E MT835 MTC845 75 85C 85D MTC835

    track-type tractor
    D7R II D8N

    wheeled excavator
    W345B II W345C MH

    road reclaimer
    RM-300

    engine - machine
    3176C C-12 SBF214 C13 3196 C11 CPT372 C-10 3176B SUF557

    wheel dozer
    814F

    petroleum products
    C11 CX31-C11I TH35-C11I CX31-C13I CX31-P600 TH35-C13I TH35-E81 C13

    excavator
    349D L 349D2 345B L 349D2 L 345D L 345B II MH 345B II 345B 345C L 345C MH 345C 349D 365B 365B II TK1051

    earthmoving compactor
    815F 816F