9S-7949: 9-7949
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9S-7949: 9-7949

    부품 번호: 9S-7949
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    Cat® 테이퍼 롤러 베어링 (잔에만 해당)

    자세히 설명 하면:
    테이퍼 롤러 베어링 마찰을 줄이기 위해 하 고 부품을 짝 지 어 사이 보호를 제공 합니다. 그들은 전체 레이디얼을 처리 하 고 부하를 스 러스트를 구체적으로 설계 되었습니다.


    특성:
    Caterpillar는 모든 Cat 충족 특정 설계 및 응용 프로그램의 요구 사항 베어링을 보장 하기 위해 개발에 상당한 양의 시간과 비용을 보냅니다. 많은 업계 표준 베어링에서 찾을 수 없습니다 하나 이상의 특별 한 기능을 통합 합니다. 순 결과는 번호를 요구 하는 수리, 감소 가동 중지 시간 및 운영 비용 외에 감소 합니다.


    응용 프로그램을 것이 좋습니다.
    Cat 베어링은 모든 동력 전달 장치 부품 작업 하 고 하나의 시스템으로 서 함께 착용 하는 데에 그들의 응용 프로그램에 적합 하 게 제작 되었습니다.

    Yellowmark™ 부품 옵션을 알아보고 계십니까?

    Yellowmark™ 부품은 순정 Cat® 부품과 동일한 형태, 피팅 및 기능의 중간급 수리 대안을 제공합니다.
    브랜드: Yellowmark
    클래식 롤러 베어링
    earthmoving compactor
    836G 836K 836 836H

    wheel-type loader
    988K 924F G916 914G G910 924H 918F 924G 988F 910G 988G 988B 924GZ 924HZ 910E 916 910 910F 988H 988F II 914G2

    wheel-type skidder
    528 528B 530B

    track-type loader
    931B 931C 935C 931C II 933 931 939 935C II 935B

    articulated dump truck
    D44B D350E D400 735 D35HP D400D D550B D40D D350E II D400E

    road reclaimer
    RM-250C RR-250 SS-250 RR-250B SS-250B

    motor grader
    24M 24H

    paving compactor
    CS-643 CP-653 CS-653 CP-643

    backhoe loader
    426C 428C 436C 416 424D 436 420D 428 446B 416B 436B 446D 426B 430D 438 424B2 416D 416C 428B 426 F2 426 424B HD 446 424B

    wheel dozer
    834U 834K 834G 834S 834H 834B

    asphalt paver
    BG-260C AP-1050 BG-230D BG-2455C BG-245C AP-800B BG-225B AP-1000B AP-800 BG-225C BG-230 AP-1055B AP-900B AP-800D BG-240C AP-650B AP-1200 AP-800C BG-210B AP-1050B AP-1000

    integrated toolcarrier
    IT18B IT12 IT12B IT14G IT24F IT18 IT14F IT18F IT14B IT14G2

    excavator
    245 245B 245D 235D

    pipelayer
    571G 594H 572G

    wheel tractor-scraper
    623E 633D 623B 639D

    track-type tractor
    D3B D5C 9U 59 D3 8S 9S D10N D9L D7G 59L D7G2 D3C III D3C II D4E 9 D4C III D5C III D5C PAT 10 53 58L 9SU 57 D9R D9N 58 D4B 10SU D4C II 5A PAT 9C 8 8U 10U 8A 4P D3C 59N D10R D4C D5C PATLGP 3 54 D8L D7F 3P

    oem solutions
    CX28