베어링

1
현지 가격 및 재고를 보고 온라인으로 주문하십시오.
  • 제품

{imgAlt}Cat® 베어링은 모든 구동 트레인 구성품과 Cat 장비의 거의 모든 기계 구성품에 사용됩니다. 하지만 구동 트레인을 통과하는 다양한 속도, 동력, 토크 및 추력으로 인해 한 가지 유형의 베어링으로는 엄격한 모든 요구 사항을 충족하지 않습니다. 여러 가지 유형의 베어링이 필요하며 각 베어링은 전문적으로 설계되고 운반되는 부하의 종류와 정밀하게 맞습니다.
베어링은 종종 부하가 매우 많은 상황에서도 부품이 마찰, 열 및 마모를 최소화하면서 함께 원활하게 작동할 수 있도록 하는 데 도움이 됩니다. 베어링은 두 가지 기본 유형인 일반(부싱) 및 마찰 방지로 제공됩니다.
베어링은 안전하고 안정적인 장비를 유지하는 데 중요한 역할을 하므로 예방 정비 프로그램을 수립 및 준수하는 것은 긴 베어링 사용 시간을 보장하고 장비 가동 중지 시간을 최소화하는 핵심 요소입니다.
고객들은 더 까다로운 작업에서 Cat 베어링 대 업계 표준 베어링의 마모 수명을 두 배로 연장할 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 그 이유는 다음과 같습니다.
1. 압연 요소의 크라운: Cat 장비의 까다로운 작업 환경에서 생성된 높은 응력을 지지하는 핵심 요소는 베어링 압연 요소의 특수한 형상입니다. 정밀하게 크라운된 형상은 피팅과 파손을 줄이는 데 도움이 됩니다. 압연 요소의 올바른 크라운 또는 곡률은 높은 적재물 운반 능력과 긴 계통 수명을 가능하게 합니다. 즉 고객들은 Cat 장비를 열심히 작동할 수 있으며 여전히 주요 계통에 설계된 수명을 극대화할 수 있습니다.
2. 표면 마감: 특수 표면 마감은 압연 표면에 대한 오일 필름의 탁월한 제어 성능을 제공하여 베어링과 구성품 수명을 늘립니다. 이로 인해 구성품 마모가 발생하는 데 필요한 마찰과 열 형성을 줄입니다. 따라서 고객들은 장비에서 최대한의 가치를 얻으면서 지급한 구성품 수명을 얻게 됩니다.
3. 작업별 설계: Caterpillar처럼 Cat 장비의 작업 요구 사항과 이 요구 사항이 어떻게 구조 및 설계 요구 사항으로 이어지는지에 대해 이해하고 있는 기업은 없습니다. 베어링 성능은 의도된 구동 트레인 수명을 달성하는 데 매우 중요합니다. Caterpillar는 중요 기어, 축, 캐리어가 제대로 메이트 및 정렬되도록 보장하기 위해 공급자가 충족할 수 있는 베어링 기능을 지정합니다. 베어링에 비용을 아끼면 나중에 예기치 못한 장비 가동 중지 시간으로 인한 구성품 수명 단축 또는 프로젝트 관련 비용의 형태로 더 큰 비용을 지불하게 될 수 있습니다.
4. 이물질 방지 소재: Caterpillar는 계통 내 이물질로 인한 고장에 대한 극한의 저항을 보이는 베어링 표면을 달성하기 위해 독자적 열처리 공정을 적용하고 특수 소재를 사용합니다. 즉 계통을 통해 순환하는 오염 물질과 금속 마모 입자가 베어링 마모 속도를 가속화할 가능성이 줄어듭니다. 고객들은 더 까다로운 작업에서 업계 표준 베어링으로서 이 제품의 마모 수명이 두 배라는 것을 알게 됩니다. 대형 Cat 오프 하이웨이 트럭에는 이물질 방지 베어링이 제공됩니다.
윤활유는 베어링 정비에 중요한 역할을 합니다. 윤활유를 적용할 때에는 항상 깨끗하게 유지하고 사용하지 않을 때는 용기를 덮어야 합니다. 또한, 베어링 마모 수명에 핵심적인 역할을 하므로 항상 올바른 유형과 양의 윤활을 사용하십시오. 베어링 정비 가이드를 참조하거나 가까운 Cat 특약점에 문의하여 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.