0R-2900: 0R-2900 공급 하는 Bendix reman 압축기 그룹에 어
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0R-2900: 공급 하는 Bendix reman 압축기 그룹에 어

    부품 번호: 0R-2900
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    재생된 공기 압축기

    자세히 설명 하면:" 공기를 제공 하는 공기 압축기 엔진의 다른 부분에 필요한 곳 공급특성:" Cat® Reman 부품 환경에 미치는 영향을 줄이면서으로 신제품과 동일한 성능 및 신뢰성 일부분의 새로운 비용을 제공 합니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 14.3
    • 높이(in): 9.4
    earthmoving compactor
    825C 825 826C

    motor grader
    16G

    wheel-type loader
    980C

    engine - truck
    3406

    wheel dozer
    824S 824C

    excavator
    245

    engine - industrial
    3406 SR4

    wheel tractor-scraper
    621B 623B