135-7875: 135-7875
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    135-7875: 135-7875

    부품 번호: 135-7875
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    터보 차 저 압축기 클램프

    자세히 설명 하면:

    • 클램프는 소실을 입력 하는 흡 기 공기의 질량을 증가 하는 터보 차 저 압축기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 9.6
    • 높이(in): 0.9
    • 자재 설명: 0
    earthmoving compactor
    836G 826G II 826C 825C 825G II 825G 826G

    challenger
    MT835 MT865 MT855 MT845 MTC845 MTC835 85D MTC855 85E 95E MTC865

    wheel-type loader
    972G II 988G 980G II 980G 966G II 990 980C 980F II 980F 990 II

    petroleum products
    TH35-E81 TH48-E80 CX31-C11I TH35-C13I 3512C CX31-P600 CX48-P2300 CX31-C13I TH48-E70 C13 C11 TH35-C11I

    engine - generator set
    3456 G3406 C-12

    engine - truck
    C13 3406E C-12 C-15

    off-highway truck
    773E 775B 773B 773D

    engine - industrial
    C-12 G3406 C13 C11 C-15 3456 3196

    articulated dump truck
    735 730 725 740

    road reclaimer
    RM-300

    forest products
    345C TK1051

    wheeled excavator
    W345C MH W345B II

    wheel dozer
    824C 834G 824G II 844 824G

    underground articulated truck
    AD30

    excavator
    365B 365B II 345C 365B L 345B II 345C L 345B L 385B 5110B 345B 345B II MH

    pipelayer
    578 583R

    wheel tractor-scraper
    627E 657 657B 621F 623G 621G 621E 623B 623E 627G 621B 651B

    track-type tractor
    D9N D8N D8L D9R D8R II D10N D8R D10R