5S-0580: 5S-0580 클램프
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5S-0580: 5S-0580 클램프

    부품 번호: 5S-0580
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 메모: 0
    • 자재 설명: 0
    wheel-type loader
    930T 920 926E 930 G926 926 930R 916 G916

    motor grader
    12F 120B 120

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    PS-300C CB-434D PF-300C

    asphalt paver
    AP-650B BG-230D BG-225C AP-800D

    pipelayer
    561C 561D

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18 IT18B IT28

    excavator
    215B 318D2 L 312D2 GC 315-A 312D2 L 215 312C L 312D2 317-A N 312-A

    track-type loader
    953 941B 951B 951C 941 977 943 951

    track-type tractor
    D5B 163 D3G D5 140 D4E D4D 5A 5S D4G D6C 55 4 D5G 153 5 4S D5E 4A 143 141 6