295-5670: 295-5670 핵심으로 오일 쿨러
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    295-5670: 295-5670 핵심으로 오일 쿨러

    부품 번호: 295-5670
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    오일 쿨러 코어
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 6.5
    • 높이(in): 6.3
    earthmoving compactor
    815 816B 815B 816

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    950B 930R 966D 972G 950 966E 966C 936 936E 966G 966F 950B/950E 930T 920 G936 950E 930 966F II 936F 980B

    engine - generator set
    3304 3304B

    wheel-type skidder
    518 528B 528 FB518 530B 515 518C 120C 525

    track type tractors
    D4ESA D5HLGP D5HIILGP D6HIILGP D6HLGP D6DLGP

    engine - machine
    3306 3304

    track-type loader
    955L 977L 951 951B 977K 973 963 977 951C 955 955K 941

    engine - industrial
    3306 3304 3304B D330C D333C 3306B

    motor grader
    130G 12H 14G 160G 140H NA 12G 120G 140G 160H 140H 12H NA 160H NA 14E 120 143H 14H NA 140 140H ES 12F 160H ES 12H ES 163H NA

    wheel loaders
    966D 966E 966FII 950B 950E

    motor graders
    12F

    paving compactor
    CS-643 CS-653 CP-643 CP-653 CB-534

    track-type skidder
    125C 527 D5HTSK II D4HTSK III 120C 517

    wheel dozer
    814 814B

    excavator
    EL240 E300 235 225B 229D EL300

    pipelayer
    571F 561C 571G 561D 572G 572F

    wheel tractor-scraper
    637 627B 627 637B

    track-type tractor
    143 D5B D5H 6S 57H D7H 140 D6H 153 D7F D7G D6R 163 D4D D6H XR 6SU 7SU D4E 7S 5P D6H II D6D D6F SR 5 7U 55 7 D5 D6C 5S D4H III 7A D6E 4 D4E SR 6 5A D6H XL 6A D6G2 XL D6G2 LGP D5H XL 141 D6D SR D6G 4S 56 57 4A D6G SR D4H XL D5E 56H D4H D6E SR 7S LGP