380-1553: 380-1553
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    380-1553: 380-1553

    부품 번호: 380-1553
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 워터 펌프 임 펠 러

    자세히 설명 하면:

    • Impellers는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 클래식™ 부품을의 중간 지연 된 수명 주기, 낮은 사용법, 라이터 응용 프로그램 장비에 대 한 적절 한 가격에 적합 한 내구성 제공

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    워터 펌프 임 펠 러
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 7.5
    • 높이(in): 2.2
    generator
    SR5 SR500

    wheel-type loader
    990H 990 990 II 992D 992C

    off highway trucks
    773B 775E 772B 777C 773D

    petroleum products
    3412E TH48-E70 CX35-P800 C32

    engine - generator set
    C32 G3412 3412 XQG400 3412C PM3412 CG137-12 G3412C

    track type tractors
    D8L D9R D11R D11TCD

    off-highway truck
    773E 775D 773F 773D 775F 775B 773B

    wheel tractor scrapers
    651B

    wheel dozers
    844

    cg137-12
    CG137-12

    engine - industrial
    3412 SCT673 C27 CG137-12 SPS342 G3412 SPT342 3412C C32 3412E

    large mining products
    5110BME

    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    motor grader
    24H

    wheel loaders
    992C 993K

    wheel dozer
    844H 844

    underground articulated truck
    AD60 AD55B

    excavator
    5110B

    vees 27 to 32 liter
    3412E C32 G3412 G3412C 3412 3408

    wheel tractor-scraper
    657E 651E

    rotary blasthole drills
    MD6420

    track-type tractor
    D10N D9R D8L D9L D10R D9N

    expanded mining products
    6030