295-5687: 295-5687
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    295-5687:

    부품 번호: 295-5687
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 워터 펌프 임 펠 러

    자세히 설명 하면:

    • Impellers는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 클래식™ 부품을의 중간 지연 된 수명 주기, 낮은 사용법, 라이터 응용 프로그램 장비에 대 한 적절 한 가격에 적합 한 내구성 제공

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    워터 펌프 임 펠 러
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 6.4
    • 높이(in): 1.8
    earthmoving compactor
    816F 815F

    challenger
    65D 65C

    wheel-type loader
    966G 966F II 950E 966E 972G 966D 966F 950B/950E 950B 970F

    engine - generator set
    3304B XQG135 3306B 3306 G3306 G3306B 3304

    engine - truck
    3306C 3306B 3306

    petroleum products
    G3306B

    wheel-type skidder
    525 515 545

    track-type loader
    973 973C

    engine - industrial
    3306 3304 G3304B G3304 G3306 D333C G3306B D330C 3306B

    articulated dump truck
    D300E D300E II D250E D250E II

    motor grader
    140H 140H ES 12G 12H 160H 160H ES 12H ES 140G 12H NA 140H NA 160H NA 163H NA 14H NA 14G 143H

    wheeled excavator
    W330B

    track-type skidder
    527 517 D4HTSK III

    wheel dozer
    814F

    excavator
    330B L 330B 330-A 330 L 350-A 235C 330-A L 235B 235D 330B LN

    pipelayer
    572R

    marine products
    3306B 3304 3304B 3306

    wheel tractor-scraper
    637G 615C II 611 627E 615C 615 627B 627G 637E 627F

    track-type tractor
    D6D D6G2 XL D6H XL D6H D6G D7G2 D6R D6G2 LGP D7G D7R D7H D6H XR D4H D6H II

    load, haul, dump
    R1300G R1300