314-8686: 314-8686
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    314-8686:

    부품 번호: 314-8686
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    클래식 워터 펌프 임 펠 러

    자세히 설명 하면:

    • Impellers는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환 펌프의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 클래식™ 부품을의 중간 지연 된 수명 주기, 낮은 사용법, 라이터 응용 프로그램 장비에 대 한 적절 한 가격에 적합 한 내구성 제공

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    워터 펌프 임 펠 러
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 6.4
    • 높이(in): 1.8
    earthmoving compactor
    816B 815B 815 816

    challenger
    65 65B

    wheel-type loader
    G936 966D 950E 950 936E 950B 972G 936F 950B/950E 930R 966E 930T 936 966F 966G 970F 966C 930 920 966F II 966R

    engine - generator set
    3306B 3304B 3306 3304

    engine - truck
    3306B 3306 1673C

    wheel-type skidder
    518 528 FB518 528B 530B 518C 120C

    engine - machine
    3304

    engine - industrial
    3304 3306 D333C D330C G3304 G3306 3306B 3304B SR4

    track-type loader
    951B 955L 941B 973 963 951C 977L 977 941 955K 951 955

    articulated dump truck
    D350C D30C D35C D25D D300D D25C D300B D250B D30D D350D

    motor grader
    12H ES 130G 12H NA 12H 140G 140B 12G 120G 14G 140H 140H NA 160G 160H 120B 140H ES

    track-type skidder
    120C 125C

    paving compactor
    CP-643 CS-653 CS-643 CP-653

    wheel dozer
    814 814B

    excavator
    350-A L 330-A 235 EL300 235C 330B L 350-A E300 235D 350 L 235B 215D 225 E300B 225B 330B 330 L 229 330-A L 215 215B E240 EL240 EL300B

    pipelayer
    571G 572G 561D

    marine products
    D333C D330C 3306 3306B 3304B 3304

    wheel tractor-scraper
    627B 615 627E 637D 639D 621S 615C II 615C 621R 621E

    track-type tractor
    D4E 153 6 5P D6D D5B D6H D7H 163 56 D7G D6R 141 57H D4E SR D5H 5 D6H XR 140 6A 55 4S 143 4A 7 D7R D6E D6H II 5S D6G 6S 7A 6SU 57 7S D5E D6D SR 7U D5H XL 7S LGP D6F SR 4 56H 5A 7SU D5 D6G SR D6E SR D6H XL