434-6107: 434-6107
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    434-6107: 434-6107

    부품 번호: 434-6107
    브랜드: Yellowmark
    가격을 가져오는 중.....

    클래식 워터 펌프

    자세히 설명 하면:

    • 워터 펌프는 엔진 온도 유지 하는 엔진 요소 전반에 걸쳐 냉각수 순환

    특성:

    • Cat® 클래식™ 부품을의 중간 지연 된 수명 주기, 낮은 사용법, 라이터 응용 프로그램 장비에 대 한 적절 한 가격에 적합 한 내구성 제공

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    워터 펌프
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 14.3
    • 높이(in): 7
    wheel-type loader
    928G

    challenger
    55 35 45

    track-type loader
    963C 953C 963B

    engine - industrial
    3126

    3116/3208
    3116

    ag tractors
    35

    wheeled excavator
    M318 M320

    wheel loaders
    IT28G

    paving compactor
    CS-531D CS-533D CS-563D CS-563C CS-583D CP-533D CP-563D CS-573D CS-583C CS-573C CP-563C

    pipelayer
    561M

    integrated toolcarrier
    IT28G

    track-type tractor
    D6M D5M

    track excavators
    322BL 320 320L