216-9743: 216-9743 으로 연결
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    216-9743: 216-9743 으로 연결

    부품 번호: 216-9743
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 5.58
    • 높이(in): 3.32
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 폭(in): 0
    wheel-type loader
    924GZ 930G 924G 928G

    forest products
    574B 560B 550B 564

    wheeled excavator
    M322C M316C M318C M318C MH

    wheel loaders
    924GZ 924G

    paving compactor
    CP-663E CS-683E CS-663E

    asphalt paver
    AP-600 BG-2255C AP-655C BB-760

    integrated toolcarrier
    IT28G

    engine - industrial
    3056 3056E