471-7950: THERMOSTAT
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    471-7950: THERMOSTAT

    부품 번호: 471-7950
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    Cat® Thermostat Assembly (RHS)(76°C)

    Description:Cat thermostats are used to regulate engine operating temperature through controlling the flow of fluids entering the engine and ensure proper engine operation for your rugged work environment.Attributes:• Assembly consists of bonded seal, plug, housing and thermostat• Opening temperature: 76°C (169°F)• Max water leak rate: 50 L/h (at 140 kPa at 25°C)• For use with M8 hardware• RoHS compliantApplication:Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 전체 길이(in): 0
    • 전체 높이(in): 0
    • 전체 폭(in): 0
    현재 이 부품에 대한 장비 모델 정보가 없습니다.