9N-2039: 9N 2039
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9N-2039: 9N 2039

    부품 번호: 9N-2039
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    터보 차 저 압축기 클램프

    자세히 설명 하면:

    • 클램프는 소실을 입력 하는 흡 기 공기의 질량을 증가 하는 터보 차 저 압축기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 터보 차 저 부품 하 여 유지 및 운영 비용을 향상된 서비스 간격의 타이밍, 개선 된 고도 및 턴 기능 및 향상 된 가동 시간을 줄이기 위해

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 12
    • 높이(in): 0.6
    • 자재 설명: 0
    earthmoving compactor
    825C 836 826C 825

    wheel-type loader
    992C 916 980C 988B 992D

    engine - generator set
    3408C 3408 G3516 3508 3412C 3412 3516 3512 3408B G3512 G3412 3508C PM3412

    engine - truck
    3406 3408 3406B 3408B 1693 3406C 3208

    off-highway truck
    69D 789B 789 769D 771C 776C 771D 777B 769C 776B 777C

    engine - industrial
    3412 3406B 3408 3208 3508 G3512 3408B G3516 G3408 3512 G3408B 3406C D333C 3306 G3412 3406 3412E G3408C 3408E SR4

    articulated dump truck
    D40D D400D D400E D350E

    road reclaimer
    SS-250B RR-250 SS-250 RR-250B RM-250C SM-350 RM-350

    cold planer
    PM-565 PR-750B PR-450C PR-1000 PR-450 PR-1000C

    wheel dozer
    824C 814B 834B 824S

    underground articulated truck
    AD40 AE40 II AE40 AD45

    pipelayer
    594H 589 587R

    excavator
    245B 5130 5230 245 245D

    marine products
    3512 3408B 3412 3408 3508 D333C 3306 3408C 3406 3406B

    wheel tractor-scraper
    631E 627E 637E 627F 623E 621 621F 621E 621B 631D 623B 623F 637D 657E 633D 639D 633E II 627B

    track-type tractor
    D9R 11U D9N 9C 9U 9 10U 10SU 8U D11N D9H 10S D8L D11R D9L D10 8 8S 10 11 9SU 10C 59N 59 9S D10N 58 58L 8A 59L 11SU