0R-2278: 0R 2278
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    0R-2278: 0R 2278

    부품 번호: 0R-2278
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    재생된 로커 암 어셈블리

    자세히 설명 하면:

    • 로커 암은 캠 축에서 pushrods에 의해 운영 하 고 이동 하는 밸브, 열기 및 허용 하는 연료 및에 어 및 연 소실에서의 효과 배기를 닫기


    특성:

    • Cat® Reman 부품으로 신제품과 동일한 성능 및 일부분의 새로운 비용에 대 한 신뢰성을 제공 합니다.— 환경에 미치는 영향을 줄이면서

    업그레이드 고려

    Cat® 순정 부품 및 Cat® Reman 부품은 Caterpillar의 독점 사양에 맞게 설계 및 제작되어 가장 험한 작업에서도 최적의 성능과 내구성을 제공합니다.
    브랜드: Cat
    로커 암 어셈블리
    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 4
    • 높이(in): 1.1
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    forest products
    227 FB221

    wheel-type loader
    916 910 926E 926 G926 G910 G916

    engine - generator set
    3208

    engine - truck
    3208

    paving compactor
    PS-500 CB-614 CS-551 CS-553 CP-553

    track-type skidder
    D4HTSK II 4P 54H

    wheel-type skidder
    508

    excavator
    229 225 225D 225B EL180

    integrated toolcarrier
    IT28B IT18B IT12 IT28 IT18

    engine - industrial
    3208 3204

    track-type loader
    931B 935B 931 943 953 935C II 931C 935C 931C II

    wheel tractor-scraper
    613B

    track-type tractor
    3 D3B D4H 4 D3C D3 D5C PATLGP 3P 4S D3C II 55 4A 4P D4B 3S D5C PAT D4C 53 54 5A PAT D4C II D5C