4N-5663: 4 박 일-5663
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    4N-5663: 4 박 일-5663

    부품 번호: 4N-5663
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 봄

    자세히 설명 하면:

    • 스프링이 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 - B(인치): 1 5/8
    • 길이(인치): 4
    • 높이(in): 1.2
    • 스프링 유형: 압축
    • 와이어 직경 - C(in): 0.063
    • 외부 직경(OD) - A(in): 1
    cold planer
    PR-1000 PR-1000C

    forest products
    227 FB221

    engine - truck
    3208

    engine - generator set
    3208

    paving compactor
    CS-553 CS-551 PS-500 CB-614 CP-553

    excavator
    231D 225 229

    engine - industrial
    3208 3160

    wheel tractor-scraper
    613B 613