5I-7744: 5I-7744 실-O-링
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5I-7744: 5I-7744 실-O-링

    부품 번호: 5I-7744
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 4.5
    • 내부 직경(in): 2.93
    • 높이(in): 0.1
    • 도장: 없음
    • 메모: 제공된 치수와 자재 설명은 참조용으로만 사용하십시오. 이미지 색상과 실제 색상이 다를 수 있습니다.
    • 자재: 고무
    • 횡단면 직경(in): 0.08
    wheel-type loader
    910G

    track type tractors
    D4GLGP D3CIIIXL D4G D5CIII D4CIIILGP

    track loaders
    939C 939

    engine - machine
    3046

    excavator
    318B N 311-A 317B L 311B 315C 320B N 312B 312-A 315-A 318B 315B FM L 320B FM LL 312B L 320-A 320-A L 320B 320B LU 320 L 320-A N 315B 320C 312C

    track-type loader
    933C 933

    track-type tractor
    D5C III D3C III D5G D4G D4C III D3G

    track excavators
    311B 312 320 320N 320L