5N-5291: 5N 5291
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    5N-5291: 5N 5291

    부품 번호: 5N-5291
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 봄

    자세히 설명 하면:

    • 스프링이 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소는

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이 - B(인치): 5 13/32
    • 길이(인치): 5.4
    • 높이(in): 0.7
    • 루프 유형: 장비 루프
    • 스프링 유형: 연장
    • 엔드 방향: 360°
    • 와이어 직경 - C(in): 0.072
    • 외부 직경(OD) - A(in): 21/32
    wheel-type loader
    910F 910E

    integrated toolcarrier
    IT12B IT14B

    wheel tractor-scraper
    613C II 611 613C

    track-type tractor
    D3C D4C 53 3 4P