9Y-9846: 9Y 9846
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    9Y-9846: 9Y 9846

    부품 번호: 9Y-9846
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....

    지사 나사

    자세히 설명 하면:

    • 나사에는 엔진에 연료 공급을 통제 하는 조절기의 중요 한 요소

    특성:

    • Cat® 부품의 정확한 사양으로 제조 되 고 내구성, 신뢰성, 생산성, 더 적은 환경에 미치는 영향을 및 재사용 하는 것에 대 한 제작 되었습니다.

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 0.45
    • 나사 유형: 고정 나사 -오목끝
    • 나사산: 보통 나사 UNC
    • 높이(in): 0.15
    challenger
    35 45 55

    wheel-type loader
    938G 950G 924F 950F 938F 962G 928F 918F 960F 928G 950F II 910F 910E

    engine - generator set
    3114 3116

    engine - truck
    3116 3114

    wheel-type skidder
    535B 525B

    engine - machine
    3116

    engine - industrial
    3114 3116 3126

    track-type loader
    963C 953C 963B 953B

    articulated dump truck
    D20D D250D

    telehandler
    RT80 RT100

    motor grader
    120H ES 120H NA 135H 120H 135H NA

    forest products
    580 533 574 TK380 539 543 TK370 550 TK381 570 TK371

    wheeled excavator
    M318 M320 M325B

    paving compactor
    CS-583 CB-434 CS-563 CS-573C CS-533 CS-533D CP-563 CP-533C CS-533C CP-533D CS-531 CS-583C CS-573D CS-563D CP-563C CS-531C CS-583D CP-563D CS-563C CB-634 CS-531D CP-533 CS-573 CB-634D CB-634C

    asphalt paver
    AP-1000B BG-2455C AP-1050 BG-260C BG-240C AP-1000 AP-1055B AP-900B BG-245C AP-1050B

    excavator
    320-A L E240C 322B L 320-A N 325 L 325B LN 320-A 322C 322-A L 325 LN E120B 320N 320 L 325-A 325B L 325-A L 322C FM 211B 325-A FM L 214B FT 322B LN E240B 322-A LN EL240B

    integrated toolcarrier
    IT14F IT62G IT18F IT38G IT14B IT28F IT28G IT38F IT24F IT12B

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C II

    track-type tractor
    D5M D6M