Cat ® Reman 제품

장비의 부품을 찾으십시오.
필터
1
현지 가격 및 재고를 보고 온라인으로 주문하십시오.
  • 개요
  • 지속 가능성을 참조
  • 참조

고객에 대 한 좋은

Cat® 재생 부품 및 구성품으로 신제품과 동일한 성능 및 새로운 부품의 비용의 일부분에 대 한 신뢰성을 제공-환경에 부정적인 영향을 감소 하는 동안 합니다. 공용 가용성 수리 하 고 시간을 정밀 검사에 더 많은 옵션을 제공 하 고 있습니다. 결과는 생산성을 극대화 하 고 비용이 낮아집니다.


비즈니스에 대 한 좋은

재생산 프로그램은 우리의 재생된 제품에 대 한 보답으로 서 여러분이 사용 되는 요소 (핵심) 반환 하는 교환 시스템을 기반으로 합니다. Reman 옵션에는 더 많은 방법은 우리는 장비를 지원 하 고 하 부에 하 여 유지 및 운영 비용 수 있습니다.


환경에 대 한 좋은

우리는으로 신제품과 동일한 상태로 통해 수명이 다 한 구성품의 비즈니스에는, 있기 때문에 폐기물이 줄어들고 신형 부품 제작에 드는 원자재의 필요성이 최소화 합니다. 재생산을 통해 친환경적 개발에 기여 하는 가장 큰 금 중 하나에 게&합니다; 자원을 순환에 라이프 타임을 유지 합니다.


지속 가능성

재생산 하는 것이 경우 해당 제품 원래 제조, 제조 환경에서 하는 것으로 서 동일한 조건에 수명이 다 한 제품을 반환 하는 프로세스입니다. 원래에 제품을 반환 하는 "으로 신제품과 동일한" 조건 또는, 때로는 내구성, 수명, 성과 측면에서 검토를 더 나은 합니다.

Cat Reman 지속 가능성의 요점:

  • 2 + 백만 "코어' 2010 년에 반환
  • 134000000 lbs 자재 재생 또는 연간 재생
  • 200, 000 파운드 종이, 3400000 lbs 목재를 일년에 한 번 재생
  • 원래 에너지 ~ 85%의 보존 "가치를 추가"
  • 요청 "0 립" 상태