161-2513: 161-2513 기어 드라이브
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    161-2513: 기어 드라이브

    부품 번호: 161-2513
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 11.3
    • 높이(in): 2.8
    wheel-type loader
    992G 994F 994 994D 994H

    engine - generator set
    3512C 3516B 3512B 3516 G3512 3512

    petroleum products
    3512 3516C 3512C CX48-P2300 3512B 3512E TH48-E70 TH48-E80

    off-highway truck
    777D 789D 785C 793C MT4400D AC 797B 777 789C 776D 789 784C 793D 776C 785D 793B 797 789B 785 784B 777C 785B 777B

    wheel dozer
    854G

    excavator
    5230 5130B 5230B 5130

    engine - industrial
    G3512 SPF343C SPS343 3512 3516 3508 SPF343 3516C 3516B 3512B 3512E 3512C 3508B G3512B G3512J SPT343

    marine products
    3512C 3516C 3512B 3516B 3512E 3512 3508B 3508 3516 3508C

    expanded mining products
    MD6540C

    track-type tractor
    D11R D11N

    oem solutions
    CAT WDS