161-4111: 161-4111 Gp 엔진 오일 펌프
+ / - 이미지 위에 마우스를 올려 확대/축소
다른 보기

    161-4111: Gp 엔진 오일 펌프

    부품 번호: 161-4111
    브랜드: Cat
    가격을 가져오는 중.....
    목록에 저장

    단위:
    • 미국
    • 미터법
    • 길이(인치): 14.3
    • 높이(in): 6.5
    cold planer
    PM-465

    motor grader
    16G 16H NA

    wheel-type loader
    980G 980G II 980C 980F II 980F

    engine - generator set
    3406C 3406B G3406

    wheel dozer
    814B

    engine - industrial
    3406B 3406C G3406 3406 HT400

    marine products
    3406B 3406C

    wheel tractor-scraper
    621F 627E 623E 621B 623F 627F 621E 627B 623B 621

    road reclaimer
    RM-350 RR-250B SS-250B RM-350B RM-250C SM-350